Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 12.7 mm (DIA) polyamid přírodní

Tato plombovatelná rychlospona Kurly Lock má pružnou základnu, která usnadňuje montáž na nerovném nebo zakřiveném povrchu. Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Je vyrobena z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10010952

Staré objednací číslo:

KL-450

4650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 15999 1,8964 Kč
16000 + 1,5338 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 896,40 Kč

1000 x 1,8964 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky Otvor
Barva přírodní
Způsob montáže Bez montáže
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás