Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné

Skladem

Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.

Produktová řada: SR2043

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ kulové koncovky Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková výška Koupit
1,1992 Kč - 1,1992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
1,7665 Kč - 1,7665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
43.4 mm
1,2243 Kč - 1,2243 Kč 1000 Skladem
kulička
13.5 mm
22.9 mm
2,3123 Kč - 2,3123 Kč 8800 Skladem
kulička
9.5 mm
25.0 mm
6,0324 Kč - 7,8278 Kč 10400 Skladem
kulička
27.5 mm
46.0 mm
1,0915 Kč - 1,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
39.4 mm
3,6624 Kč - 3,6624 Kč 28100 Skladem
kulička
20.0 mm
37.7 mm
6,9085 Kč - 9,5799 Kč 3725 Skladem
kulička
35.0 mm
56.0 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 45000 Skladem
kulička
20.0 mm
0,9694 Kč - 0,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
12.7 mm
30.5 mm
2,3698 Kč - 2,3698 Kč 89 Skladem
kulička
12.5 mm
30.5 mm
6,0898 Kč - 6,0898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
30.1 mm
55.6 mm
1,9964 Kč - 2,3986 Kč 3000 Skladem
Otvor
38.6 mm
0,8445 Kč - 0,8445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
10.2 mm
26.2 mm
7,3537 Kč - 7,3537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
68.1 mm
10010983 0,9221 Kč - 1,0857 Kč 326000 Skladem
Otvor
44.5 mm
10036075 0,6147 Kč - 0,6147 Kč 33500 Skladem
kulička
30.5 mm
8,2155 Kč - 8,2155 Kč 626400 Skladem
kulička
74.4 mm
8,7039 Kč - 8,7039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
87.6 mm
8,0001 Kč - 8,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulička
36.5 mm
68.1 mm
  • z/ze 2
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036112

Cenové rozmezí
1,1992 Kč - 1,1992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.4 mm 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10036136

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    43.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm polyamid černá

10113356

Cenové rozmezí
1,2243 Kč - 1,2243 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    22.9 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10118535

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm polyamid přírodní

10118573

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm polyamid 6.6 černá

10036129

Cenové rozmezí
1,2653 Kč - 1,0915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    39.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm polyamid přírodní

10118566

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
28100 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    37.7 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm polyamid přírodní

10118580

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
3725 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061442

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid černá

10036082

Cenové rozmezí
0,9694 Kč - 0,9694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm polyamid přírodní

10118542

Cenové rozmezí
2,3698 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm polyamid černá

10175712

Cenové rozmezí
6,0898 Kč - 6,0898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    55.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10010976

Cenové rozmezí
2,3986 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm polyamid černá

10036068

Cenové rozmezí
0,8445 Kč - 0,8445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    26.2 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 36.5 mm 68.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10175729

Cenové rozmezí
7,3537 Kč - 7,3537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10010983

Cenové rozmezí
1,0857 Kč - 0,9221 Kč

Skladové zásoby
326000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10036075

Cenové rozmezí
0,6147 Kč - 0,6147 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    30.5 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 39.7 mm 74.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175743

Cenové rozmezí
8,2155 Kč - 8,2155 Kč

Skladové zásoby
626400 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    74.4 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 46.0 mm 87.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10175767

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 8,7039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    87.6 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spony Omega – volné 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm polyamid černá

10175736

Cenové rozmezí
8,0001 Kč - 8,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Rychlospony OMEGA
  • Celková výška
    68.1 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558