Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 20.3 mm (DIA) polyamid černá

Rychlospony OMEGA umožňuje rychle uspořádat vodiče do svazků. Jednoduchá instalace kabelů zkroucením konců svorky, lze opětovně otevřít. Rychlospona je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10036129

Staré objednací číslo:

TL-750BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2284 Kč
5000 + 1,0597 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 228,40 Kč

1000 x 1,2284 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky kulička
Barva černá
Způsob montáže Rychlospony OMEGA
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás