Menu Vyhledávání

N/A přírodní 8.1 mm 8.1 mm (PT)

Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro Vaši aplikaci. Tento nýt se zablokuje v předem proděrovaných panelech. Odolává vibracím, oděru a korozi.
Nové objednací číslo:

10224304

Staré objednací číslo:

27PIF0077

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1348 Kč
5000 - 19999 1,0212 Kč
20000 + 0,9191 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 134,80 Kč

1000 x 1,1348 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.0 mm
Délka ukotvení 10.3 mm
Průměr hlavy 5.9 mm
Výška hlavy 10.3 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nýtu půlkulatá
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tloušťka panelu 8.1 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás