Menu Vyhledávání

N/A přírodní 13.5 mm 13.5 mm (PT)

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10382424

Staré objednací číslo:

469146

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 7,9205 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

792,05 Kč

100 x 7,9205 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 21.5 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Tvar hlavy nýtu kulaté
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás