Menu Vyhledávání

N/A přírodní 4.2 mm 4.2 mm (PT)

Zatlačovací upevňovací prvky nebo zatlačovací nýty jsou rychlým a snadným řešením, které je vhodné k hladkému a bezpečnému spojení dvou komponentů. Představují levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje upevnění do předvrtaných otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro Vaši aplikaci. Tento nýt se zablokuje v předem proděrovaných panelech. Odolává vibracím, oděru a korozi.
Nové objednací číslo:

10394809

Staré objednací číslo:

496943

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,5518 Kč
5000 + 2,1475 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 275,90 Kč

500 x 2,5518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.0 mm
Délka ukotvení 6.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polypropylen
Tvar hlavy nýtu kulaté
Uchycení nýtu Zatlačovací
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 496943 nahrazuje:

Spínací nýty - Přírodní;Polyetylen LD; Tloušťka spínaného materiálu 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Nové objednací číslo: 10644744
Staré objednací číslo: 469143

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás