Menu Vyhledávání

do slepého otvoru N/A 4.0 mm

Oboustranné lamelové spony jsou vyrobeny z černého polyamidu a jsou určeny pro spojení dvou materiálů.
Nové objednací číslo:

10278901

Staré objednací číslo:

495218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 12,8289 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 828,90 Kč

1000 x 12,8289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Průměr hlavy 7.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Tloušťka panelu 6.3 - 2.6 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu do slepého otvoru
Tvar hlavy nýtu Plochý
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás