Stromečkový nýt do slepého otvoru, který se vyznačuje oboustrannou konstrukcí, umožňujíce slepé upevnění dvou panelů od středu, takže žádná z hlav upevňovacího prvku není vidět.
Jednoduchá konstrukce umožňuje úhledné zatlačení nýtu na místo a poskytuje čistý povrch Vaší aplikace. Je ideální pro spojování a zajišťování měkkých deskových materiálů, jako jsou: deskové, pryžové a sekundární panely.
Jsou odolnější než při použití lepidla, poskytují vysokou odtrhovou sílu a rychle a snadno se instalují ručně.
Produktová řada: SR1913
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,3843 Kč - 12,6249 Kč | 2000 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.00 mm
|
||
| 12,2227 Kč - 14,8655 Kč | 300 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 13,2138 Kč - 13,2138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.248 - 0.102 in
6.3 - 2.6 mm