Menu Vyhledávání

do slepého otvoru N/A 7.5 mm

Oboustranné lamelové spony jsou vyrobeny z černého polyamidu a jsou určeny pro spojení dvou materiálů.
Nové objednací číslo:

10278918

Staré objednací číslo:

495219

3100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 12,2572 Kč
5000 + 10,0818 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 257,20 Kč

1000 x 12,2572 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 7.5 mm
Průměr hlavy 19.0 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Tloušťka panelu 3.0 - 8.00 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu do slepého otvoru
Tvar hlavy nýtu Plochý
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás