Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10217610

Staré objednací číslo:

167003000002

93 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,309 Kč
500 - 999 8,6596 Kč
1000 + 6,9583 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 130,90 Kč

100 x 11,309 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 13.5 mm
Průměr hlavy 9.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.9 - 8.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás