Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Délka ukotvení Koupit
11,6052 Kč - 11,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
černá
polyamid
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
5,7738 Kč - 5,7738 Kč 9385 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
9,2927 Kč - 9,2927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
černá
polyamid
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
7,8708 Kč - 7,8708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 mm
černá
polyamid
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
5,5728 Kč - 5,5728 Kč 3000 Skladem
6.3 mm
černá
polyamid
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
10,6715 Kč - 10,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
polyamid
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
5,7452 Kč - 5,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
7,8708 Kč - 7,8708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 mm
přírodní
polyamid
16 mm
8.0 mm
15 mm
8,1581 Kč - 8,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
polyamid
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
3,9785 Kč - 3,9785 Kč 10000 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
11.1 mm
8.4 mm
14.3 mm
2,7002 Kč - 3,0018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
11.2 mm
12.5 mm
5,7452 Kč - 5,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
7,3825 Kč - 7,3825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 mm
čirý
polypropylen
17.8 mm
8.9 mm
15.5 mm
14,0037 Kč - 14,0037 Kč 3000 Skladem
7 mm
čirý
polypropylen
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
5,343 Kč - 5,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 mm
čirý
polypropylen
5.5 mm
16.5 mm
18.5 mm
11,3897 Kč - 11,3897 Kč 8450 Skladem
6 mm
přírodní
polyamid
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
8,3736 Kč - 8,3736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7 mm
přírodní
polyamid
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
2,3698 Kč - 4,3088 Kč 1000 Skladem
4.75 mm
černá
polyamid
11.0 mm
9.8 mm
14.2 mm
5,2567 Kč - 8,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.14 mm
černá
polyamid
16.5 mm
38.7 mm
45.3 mm
7,1814 Kč - 7,1814 Kč 75000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
17.8 mm
13.5 mm
18.9 mm
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací polyamid černá

10102763

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 11,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    12.7 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10102725

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
9385 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    9.2 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10103531

Cenové rozmezí
9,2927 Kč - 9,2927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    5.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10265949

Cenové rozmezí
7,8708 Kč - 7,8708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    8.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10265987

Cenové rozmezí
5,5728 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    12.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10266007

Cenové rozmezí
10,6715 Kč - 10,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid přírodní

10266021

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.3 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid přírodní

10266052

Cenové rozmezí
7,8708 Kč - 7,8708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    8.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid přírodní

10103616

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 8,1581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    7.3 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10102732

Cenové rozmezí
3,9785 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    8.4 mm
Nýty do slepého otvoru 2.4 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10254554

Cenové rozmezí
3,0018 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.2 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
Nýty zatlačovací polyamid černá

10265925

Cenové rozmezí
5,7452 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.3 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.0 mm
Nýty zatlačovací polypropylen čirý

10278956

Cenové rozmezí
7,3825 Kč - 7,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    8.9 mm
Nýty zatlačovací polypropylen čirý

10278994

Cenové rozmezí
14,0037 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    34.8 mm
  • Průměr hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
Nýty zatlačovací polypropylen čirý

10395738

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    4.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    16.5 mm
Nýty zatlačovací polyamid přírodní

10266069

Cenové rozmezí
11,3897 Kč - 11,3897 Kč

Skladové zásoby
8450 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    24 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    19.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid přírodní

10103623

Cenové rozmezí
8,3736 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    34.8 mm
  • Průměr hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    25.0 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10149249

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    9.8 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10149287

Cenové rozmezí
8,0575 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    45.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    14.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    38.7 mm
Nýty zatlačovací polyamid černá

10102756

Cenové rozmezí
7,1814 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    3.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    13.5 mm