Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10217931

Staré objednací číslo:

167012569902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,15 Kč
500 - 999 20,61 Kč
1000 + 17,2494 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 715,00 Kč

100 x 27,15 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 30.2 mm
Průměr hlavy 31.8 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 13.5 - 23.4 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás