Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10218006

Staré objednací číslo:

167103069902

5200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 7,3208 Kč
500 - 999 5,1874 Kč
1000 + 4,002 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

732,08 Kč

100 x 7,3208 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 17.3 mm
Průměr hlavy 11.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.7 - 13.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás