Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10218068

Staré objednací číslo:

167104569902

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,327 Kč
500 - 999 9,4404 Kč
1000 + 7,5858 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 232,70 Kč

100 x 12,327 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 19.7 mm
Průměr hlavy 16.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.5 - 14.2 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás