Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10218228

Staré objednací číslo:

167109069902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 21,098 Kč
500 - 999 16,0082 Kč
1000 + 13,3867 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 109,80 Kč

100 x 21,098 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 20.8 mm
Průměr hlavy 25.4 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 10.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.9 - 14.4 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás