Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10091715

Staré objednací číslo:

167205069902

1750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 9,1894 Kč
500 - 999 6,512 Kč
1000 + 5,034 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

918,94 Kč

100 x 9,1894 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 15.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.1 - 5.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 10.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás