Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10223925

Staré objednací číslo:

27MXT003003

26000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,987 Kč
5000 - 19999 0,8884 Kč
20000 + 0,7994 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

987,00 Kč

1000 x 0,987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 4.9 mm
Průměr hlavy 8.4 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 3.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás