10223994
27MXT005026
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,9137 Kč |
2500 - 9999 | 1,7223 Kč |
10000 + | 1,5501 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 28.4 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 1.118 in |
Průměr hlavy | 14.0 mm |
Průměr hlavy | 0.551 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 - 26.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 - 1.024 in |
Celková výška | 30.3 mm |
Celková výška | 1.193 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.