Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 4.7 mm 0.8 mm 3.8 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze jej použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory. Je navržen tak, aby nebyl odnímatelný.
Nové objednací číslo:

10365847

Staré objednací číslo:

27RT187310

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0034 Kč
5000 - 19999 2,703 Kč
20000 + 2,4329 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 003,40 Kč

1000 x 3,0034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 7.6 mm
Průměr hlavy 11.3 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.7 - 4.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.8 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás