10365984
27RT250625
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2683 Kč |
5000 - 19999 | 2,0415 Kč |
20000 + | 1,8373 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 16 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.63 in |
Průměr hlavy | 12.8 mm |
Průměr hlavy | 0.504 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.4 - 6.4 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.252 - 0.250 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 3 - 10.2 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.120 - 0.400 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | typ 1 |
Tvar hlavy nýtu | hřibová |
Drážka | Utahování bez drážky |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.