Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10366097

Staré objednací číslo:

27SC2520K050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,07 Kč
5000 - 19999 1,8629 Kč
20000 + 1,6767 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 070,00 Kč

1000 x 2,07 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 12.7 mm
Průměr hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.2 - 5.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 12.7 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Kuličkové dopravní jednotky Euro
Tvar hlavy nýtu Plochý
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení hlavy rýhované
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás