10366134
27SC2520P037
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,4188 Kč |
2500 - 9999 | 1,277 Kč |
10000 + | 1,1494 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 9.5 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.374 in |
Průměr hlavy | 12.1 mm |
Průměr hlavy | 0.476 in |
Výška hlavy | 3.5 mm |
Výška hlavy | 0.138 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.205 - 0.203 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 19.1 - 3.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.752 - 0.138 in |
Hloubka štěrbiny | 1.9 mm |
Hloubka štěrbiny | 0.075 in |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Provedení hlavy | půlkulatá s drážkou |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.