Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze jej použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Je odolný proti korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.
Nové objednací číslo:

10366202

Staré objednací číslo:

27SC2520R062

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,0792 Kč
5000 - 19999 1,8713 Kč
20000 + 1,6842 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 079,20 Kč

1000 x 2,0792 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 15.9 mm
Průměr hlavy 11.4 mm
Výška hlavy 4.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.2 - 5.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 15.9 mm
Hloubka štěrbiny 1.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu kulaté
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Provedení hlavy kulatá s drážkou
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás