Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 6.4 mm 1.6 mm 19.1 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10224588

Staré objednací číslo:

27XT2500750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3803 Kč
5000 - 19999 2,1424 Kč
20000 + 1,928 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 380,30 Kč

1000 x 2,3803 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 19.2 mm
Průměr hlavy 17.8 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 19.1 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás