Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.1 mm 1.6 mm 22.2 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10224700

Staré objednací číslo:

27XT2810875

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3746 Kč
5000 - 19999 3,0371 Kč
20000 + 2,7332 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 374,60 Kč

1000 x 3,3746 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 22.7 mm
Průměr hlavy 20 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 22.2 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás