Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10265949

Staré objednací číslo:

468816

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,6416 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 641,60 Kč

1000 x 7,6416 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 12.7 mm
Průměr hlavy 15.5 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 8.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás