Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10103579

Staré objednací číslo:

468829

3235 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,3985 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 398,50 Kč

1000 x 9,3985 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 16.8 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 8.0 - 8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.3 - 12.7 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ typ 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás