Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10103623

Staré objednací číslo:

468850

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,1297 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 129,70 Kč

1000 x 8,1297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 34.5 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 - 7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 25.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Type 1
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás