Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm polypropylen transparentní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10278994

Staré objednací číslo:

495227

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 13,5958 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

13 595,80 Kč

1000 x 13,5958 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 34.8 mm
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 25.0 mm
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polypropylen
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Type 1
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás