Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm polypropylen transparentní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo děrované otvory.
Nové objednací číslo:

10395738

Staré objednací číslo:

497394

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,1874 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 187,40 Kč

1000 x 5,1874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 18.5 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.0 - 3 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.0 - 16.5 mm
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polypropylen
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Type 1
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás