10395745
497395
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,028 Kč |
Délka ukotvení | 12.7 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.5 in |
Průměr hlavy | 15.5 mm |
Průměr hlavy | 0.61 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.0 - 6 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.236 - 0.236 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.0 - 8.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.079 - 0.315 in |
Celková výška | 13.7 mm |
Celková výška | 0.539 in |
Barva | transparentní |
Materiál (podrobně) | polypropylen |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | typ 1 |
Tvar hlavy nýtu | hřibová |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.