Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10149256

Staré objednací číslo:

BHF-10

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,7351 Kč
5000 - 9999 5,3546 Kč
10000 + 4,3507 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 735,10 Kč

1000 x 6,7351 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 28.8 mm
Průměr hlavy 16.5 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 12.2 - 22.2 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu do slepého otvoru
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu půlkulatá
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás