10149287
BHF-13
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 7,8228 Kč |
5000 - 9999 | 6,289 Kč |
10000 + | 5,1036 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 45.3 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 1.783 in |
Průměr hlavy | 16.5 mm |
Průměr hlavy | 0.65 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.1 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.28 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 14.6 - 38.7 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.575 - 1.524 in |
Celková výška | 46.9 mm |
Celková výška | 1.846 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | do slepého otvoru |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | půlkulatá |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.