Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 7.0 mm 3.2 mm 6.0 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž. Vlastnosti zpomalující hoření.
Nové objednací číslo:

10000717

Staré objednací číslo:

BPF-F2495

28 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,7033 Kč
5000 + 4,6993 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 703,30 Kč

1000 x 5,7033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 14.5 mm
Průměr hlavy 15.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 7.0 - 7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.2 - 6.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Typ nýtu do slepého otvoru
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás