10000731
BPF-F4410
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,6017 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 14.7 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.579 in |
Průměr hlavy | 12.9 mm |
Průměr hlavy | 0.508 in |
Výška hlavy | 2.3 mm |
Výška hlavy | 0.091 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 - 5 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.197 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 7.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.295 in |
Celková výška | 17.0 mm |
Celková výška | 0.669 in |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | do slepého otvoru |
Typ | Typ 3 |
Tvar hlavy nýtu | hřibová |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.