Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm polyamid přírodní

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10016602

Staré objednací číslo:

MPLE-32M/35M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 10999 4,6714 Kč
11000 + 3,8068 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 671,40 Kč

1000 x 4,6714 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.2 mm
Průměr hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.2 - 3.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu Nýty zarážecí - mini
Typ Kuličkové dopravní jednotky Euro
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás