Menu Vyhledávání

Nýty do slepého otvoru 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm polyamid černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10016626

Staré objednací číslo:

MPLE-32M/35MBK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2211 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 221,10 Kč

1000 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.2 mm
Průměr hlavy 4.8 mm
Výška hlavy 1.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.2 - 3.5 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.9 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Typ Typ 2
Tvar hlavy nýtu hřibová
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás