10021026
PFP-7-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,9961 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 7.1 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.28 in |
Průměr hlavy | 10.2 mm |
Průměr hlavy | 0.402 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.5 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.138 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 6.4 - 6.35 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.252 - 0.25 in |
Celková výška | 8.4 mm |
Celková výška | 0.331 in |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ nýtu | do slepého otvoru |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Utahování bez drážky |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.