Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10645468

Staré objednací číslo:

1218158

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 50,4653 Kč
100 - 199 47,9413 Kč
200 + 45,4034 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 009,31 Kč

20 x 50,4653 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 11.1 mm
Vnitřní průměr 5.6 mm
Tloušťka 0.6 mm
Výška při zatížení 0.7 mm
Zatížení pro úplné zploštění 618.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 396.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 289.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás