Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1839 Kč - 1,1839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4741 Kč - 0,4741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,654 Kč - 0,654 Kč | 1900 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4531 Kč - 0,4531 Kč | 1000 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6233 Kč - 0,6233 Kč | 1200 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0121 Kč - 1,2495 Kč | 900 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,7112 Kč - 3,3473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8897 Kč - 1,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10218327 | 1,3303 Kč - 1,6423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
| 0,652 Kč - 0,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,3739 Kč - 1,6961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7675 Kč - 0,9474 Kč | 1900 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,7622 Kč - 3,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 81,0317 Kč - 89,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 90,5001 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 99,9823 Kč - 111,0403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 197,3292 Kč - 218,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 59,9754 Kč - 66,3063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 78,926 Kč - 87,8785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 83,1513 Kč - 92,6196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm