Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10419397

Staré objednací číslo:

1218187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 69,9876 Kč
100 - 199 66,3063 Kč
200 + 63,1408 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 399,75 Kč

20 x 69,9876 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 14.4 mm
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás