Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10639214

Staré objednací číslo:

1218203

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 151,0193 Kč
100 - 199 143,1268 Kč
200 + 135,764 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

3 020,39 Kč

20 x 151,0193 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 38.1 mm
Vnitřní průměr 12.8 mm
Tloušťka 2.6 mm
Výška při zatížení 2.9 mm
Zatížení pro úplné zploštění 9163.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 5316.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 3928.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás