Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10642818

Staré objednací číslo:

1218204

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 139,4454 Kč
100 - 199 132,0826 Kč
200 + 125,2359 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 788,91 Kč

20 x 139,4454 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 38.1 mm
Vnitřní průměr 19.2 mm
Tloušťka 2.7 mm
Výška při zatížení 3.1 mm
Zatížení pro úplné zploštění 12602.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 7162.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 5293.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás