Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10628898

Staré objednací číslo:

1218210

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 149,4436 Kč
100 - 199 142,0809 Kč
200 + 134,7182 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 988,87 Kč

20 x 149,4436 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 50.8 mm
Vnitřní průměr 25.4 mm
Tloušťka 1.7 mm
Výška při zatížení 2.5 mm
Zatížení pro úplné zploštění 3825.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 3020.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 2233.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás