Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10642863

Staré objednací číslo:

1218212

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 183,6357 Kč
100 - 199 174,1812 Kč
200 + 165,2288 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

3 672,71 Kč

20 x 183,6357 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 50.8 mm
Vnitřní průměr 25.4 mm
Tloušťka 2.5 mm
Výška při zatížení 3.1 mm
Zatížení pro úplné zploštění 9519.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 6041.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 4457.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás