Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10630358

Staré objednací číslo:

1218215

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 176,2869 Kč
100 - 199 167,8503 Kč
200 + 158,912 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

3 525,74 Kč

20 x 176,2869 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 57.2 mm
Vnitřní průměr 28.6 mm
Tloušťka 1.9 mm
Výška při zatížení 2.9 mm
Zatížení pro úplné zploštění 4893.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 3736.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 2762.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás