Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10639184

Staré objednací číslo:

1218218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 356,771 Kč
100 - 199 338,8802 Kč
200 + 320,9894 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

7 135,42 Kč

20 x 356,771 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 57.2 mm
Vnitřní průměr 19.2 mm
Tloušťka 3.8 mm
Výška při zatížení 4.3 mm
Zatížení pro úplné zploštění 19105.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 11161.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 8242.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás