Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10642832

Staré objednací číslo:

1218219

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 377,8272 Kč
100 - 199 358,8767 Kč
200 + 339,9399 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

7 556,54 Kč

20 x 377,8272 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 57.2 mm
Vnitřní průměr 28.6 mm
Tloušťka 4.0 mm
Výška při zatížení 4.6 mm
Zatížení pro úplné zploštění 26569.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 15390.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 11343.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás