Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10639269

Staré objednací číslo:

1218222

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 490,4294 Kč
100 + 466,2356 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

9 808,59 Kč

20 x 490,4294 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 63.5 mm
Vnitřní průměr 31.8 mm
Tloušťka 4.4 mm
Výška při zatížení 5.0 mm
Zatížení pro úplné zploštění 31800.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 18571.30 N
Zatížení při minimálním průhybu 13722.80 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás