Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 34.9 mm 69.9 mm 6405.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10642849

Staré objednací číslo:

1218223

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 295,7218 Kč
100 - 199 280,9964 Kč
200 + 265,7411 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

5 914,44 Kč

20 x 295,7218 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 69.9 mm
Vnitřní průměr 34.9 mm
Tloušťka 2.2 mm
Výška při zatížení 3.4 mm
Zatížení pro úplné zploštění 6405.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 4910.80 N
Zatížení při minimálním průhybu 3629.70 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás